Artikelnummer: 0223784
Varianter
Vacuplus MIDI
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0223784
- 0223785
- 0223786
- 0223787
- 0223788
- 0223789
Generell
Material
Al , Nitril (NBR) , POM , SS
Ljudnivå
51 - 71 dBA
Temperatur
-10 - 50 °C
Vikt, max.
232.9 g
Prestanda
Drivtryck max.
0.7 MPa
Matartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF
Kataloger
PDF