Artikelnummer: P6010_AVM™2
P6010 AVM™2
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuu...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- COAX® P6010 flerstegsejektor med ett eller flera Pi, Si eller Xi cartridge.
- AVM™2, Automatic Vacuum Management, enhet med inbyggda kontroll- och övervakningsfunktioner.
- Ventiler för vakuum på/av och friblås.
- Speciella säkerhetsegenskaper för versionen med normalt stängd ventil för på/av. Den ändras till en öppen ventil om strömmen bryts) E-stop).
- Analog vakuumsensor med två digitala utgångar; 16 förinställda kombinationer av signalnivåer att välja mellan.
- Digital display with “-kPa” eller “-inHg” som enhetsval.
- Integrerad energisparfunktion (ES) som minimerar luftförbrukningen vid applikationer med läckage. Energisparfunktionen kan aktiveras manuellt eller via en signal (signal override).
- Trefärgs LED statusindikatorer för ventiler, vakuumsignaler och energisparfunktionen.
- AVM™2 moduler för P6010finns i varianter med friblåsning från en separat port, vilket maximerar friblåseffektiviteten i vakuumsystemet.
- 1-4 cartridge.