Artikelnummer: P6010_PCC
P6010 PCC
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuu...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- COAX® P6010 flerstegsejektor med ett eller flera Pi , Si eller Xi cartridge.
- PPC , Piab Cruise Control, är programmerbar för konstant vakuumnivå i systemet
- Snabb justering
- Lätt att installera i styrsystem
- Låg strömförbrukning, 24 VDC/120 mA
- Integrerad analog vakuumsensor
- 1-4 cartridge