Artikelnummer: piCLASSIC_Pi48-3_x1
Varianter
piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuu...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Välj variant
- piCLASSIC_Pi48-3_x1
- piCLASSIC_Pi48-3_x2
- piCLASSIC_Pi48-3_x3
- piCLASSIC_Pi48-3_x4
- piCLASSIC_Pi48-3_x5
- piCLASSIC_Pi48-3_x6
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi på insidan – den mest energieffektiva ejektorteknologin.
- Hög prestanda även vid fluktuerande eller lågt tryck i tryckluftsledningarna.
- Djup vakuumnivå nås vid mycket lågt drivtryck, 0.3 MPa.
- Fluktuerande tryckluft är vanligt i stora fabriker och när kompressorn används mycket.
- Stort kapacitetsområde, finns med 1 till 6 COAX® Pi48 trestegs cartridge. En mindre piCLASSIC kan enkelt uppgraderas med ytterligare kapacitet vid behov.
- Låg vikt, konfigurerbart och modulärt utförande.
- Enkel demontering underlättar vid service.