Artikelnummer: piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
Varianter
piCLASSIC Pi48-3 piSAVE® optimize
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuu...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Välj variant
- piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x2_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x3_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x5_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x6_piSAVE_optimize
Funktioner
- Vakuumstyrd proportionell tryckregulator (integrerad modul för piCLASSIC), en helt pneumatisk enhet.
- Drivtrycket till piCLASSIC regleras automatiskt och styrs för att upprätthålla inställd vakuumnivå. Luft-/energianvändning hålls till ett minimum för applikationen (optimerad).
- Rekommenderas för såväl läckande som täta applikationer för att spara energi och säkra rätt vakuumnivå.
- Patenterad COAX® teknologi på insidan – den mest energieffektiva ejektorteknologin.
- Hög prestanda även vid fluktuerande eller lågt tryck i tryckluftsledningarna. Djup vakuumnivå nås vid mycket lågt drivtryck, 0.31 MPa.
- Luftventilationsanslutning med filter.
- Flera storlekar av snabbkopplingar (push-in) och gänganslutningar att välja mellan.
- piSAVE® optimize ger maximalt drivtryck/flöde till piCLASSIC tills att vakuumnivån börjar byggas upp.