Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
Varianter

piCLASSIC Si32-3 piSAVE® optimize

Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuu...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Välj variant

  • piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize

Funktioner

  • Vakuumstyrd proportionell tryckregulator (integrerad modul för piCLASSIC), en helt pneumatisk enhet.
  • Drivtrycket till piCLASSIC regleras automatiskt och styrs för att upprätthålla inställd vakuumnivå. Luft-/energianvändning hålls till ett minimum för applikationen (optimerad).
  • Rekommenderas för såväl läckande som täta applikationer för att spara energi och säkra rätt vakuumnivå.
  • Patenterad COAX® teknologi på insidan – den mest energieffektiva ejektorteknologin.
  • Si cartridge ger extra vakuumflöde.
  • Luftventilationsanslutning med filter.
  • Flera storlekar av snabbkopplingar (push-in) och gänganslutningar att välja mellan.
  • piSAVE® optimize ger maximalt drivtryck/flöde till piCLASSIC tills att vakuumnivån börjar byggas upp.
0 produkt(er) har lagts till
Jämför