Artikelnummer: 0111977
Varianter
Silencer COAX® MINI
Ljudreducering i utblåset med en genomströmningskonstruktion.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0111977
- 0111976
Funktioner
- Reducerar ljudet från utblåset
- Kompatibel med aluminiumhållare för MINI och MIDI COAX® cartridge
- Enkel snäpplåsning vid montering
- Genomströmningskonstruktion som eliminerar risken för nedsatt prestanda orsakad av igensättning av ljuddämparen
Generell
Material
PA , PE , Termoplastisk polyuretan (TPE-U)
Ljudnivå, reduktion
>10 dBA
Temperatur
-20 - 80 °C
Vikt, min.
8.64 g
Rubrik
Namn
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Färg
WhiteTransparent
Temperatur
−20 - 80 °C
Hårdhetsgrad
81 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF
Kataloger
PDF