![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/40843.jpg?ref=56AB1DA8DB)
Artikelnummer: 0211036
4 Varianter
Vacuum filter 2 1/2", steel
För filtrering av damm och andra små partiklar från vakuumflödet. Reducerar risken för driftstopp eller stopp i pumpen.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0211036
- 3116654
- 3116709
- 3116710
Funktioner
- Används för att avskilja damm och andra små partiklar ur vakuumflödet.
- Minskar risken för driftstörningar i pumpen.
Förpackning
- Resning och stängning av kartonger och lådor
- Direktkontakt med livsmedel
- Formning, avplockning och fyllning av tråg
Generell
Material
Baked enamel steel , Nitril (NBR) , Polyester , SS
Filter area
7500 cm²
Filtreringsgrad
5 µm
Temperatur
-30 - 90 °C
Vikt, min.
4200 g
Fäste
Storlek på fäste
2 1/2"
Dimension
Längd (B)
267 mm
Längd 2 (C)
140 mm
Yttre diameter, min. (A)
222 mm
Gänga
2 1/2" tum
Pneumatiska egenskaper
Flöde
100 Nl/s
Tryck
-0.1 - 0 MPa
Volym, intern
7000 cm³
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
PDF
Broschyrer
PDF
Certifikat
PDF
Kataloger
PDF