Artikelnummer: 0241098
Varianter
Vacuum conveyor piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
Piabs transportörer som utvecklats speciellt för additiva tillverkningstillämpningar är konstruerade med en behållare av rostfritt stål (ASTM 316L) och en vrids...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0241098
- 0241474
- 0240783
- 0240784
Funktioner
- En vakuumtransportör av hög stålkvalitet som designats för att uppfylla de stränga kraven för tillämpningar inom additiv tillverkning och läkemedelsindustrin.
- I pumpen används vår COAX®-teknik, det mest energieffektiva sättet att producera vakuum.
- Material som kommer i kontakt med den transporterade produkten uppfyller kraven enligt FDA
- Vakuumtransportören är CE-godkänd
- Stålkvalitet ASTM 316L (rostfritt stål, syrafast), mekaniskt polerat.
- Konstruerad enligt USDA:s riktlinjer.
- Automatisk filterrengöring.
- Hygienisk design gör underhåll och rengöring enkel.
- Smidig installation och enkel drift.
- Hög genomströmningshastighet och litet fotavtryck.
- 0,5 liter per transportcykel
Additiv tillverkning
- Påfyllning av skrivaren
- Påfyllningsbehållare
- Återcirkulering
Generell
Material
Al , ASTM 316L , Etenpropen (EPDM) , Nitril (NBR) , PA , PTFE , SS
Ytfinish
0.8
Satsvolym material
0.5 l
Ljudnivå
69 - 73 dBA
Min. partikelstorlek
0.5 μm
Temperatur
0 - 60 °C
Vikt, min.
13000 g
Prestanda
Luftförbrukning (Max)
8,7 Nl/s
Luftförbrukning, område| Nl/s
6,6-8,7
Drivtryck (Max)
0.7 MPa
Drivtryck (Range)
0.4 - 0.6 MPa
Vakuum
41 - 56 -kPa
Filterstorlek piFLOW®, min.
0.04 m2
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
PDF