- Vakuumtransportörer för pulver och bulk
- piFLOW®f – livsmedelsgodkända vakuumtransportörer
piFLOW®f – livsmedelsgodkända vakuumtransportörer
piFLOW®f är vår populäraste vakuumtransportör inom livsmedelsindustrin. Den ersätter manuella eller mekaniska transportörer som skruvtransportörer eller elevatorer för att säkerställa en säkrare, mer ergonomisk och dammfri arbetsmiljö i anläggningar för livsmedelstillverkning. Vanliga material som transporteras är olika typer av pulver och granulat, exempelvis salt, mjöl, strösocker eller florsocker, kaffe (pulver eller hela bönor), te, proteinpulver eller andra funktionella livsmedel, havre, paprikapulver, kakao, torkade produkter (t.ex. pasta), linser, ris, frön (hempa, jordnötter, cashewnötter osv.), kryddor, brödsmulor, ostpulver, Rice Krispies, ärtor, fågelmat, djurmat, fiskoljekapslar, torkad frukt med mera. Piab har genomfört ett stort antal tester med koppling till livsmedelstillämpningar. Testresultaten är en del av Piabs kunskapsbas och därför kan möjligheterna bedömas mycket snabbt vid de flesta förfrågningar. piFLOW®f-sortimentet består av modeller med 6, 8, 14 och 28 liters batchvolym, och som kan transportera upp till 7,5 ton per timme. Konstruktionen baseras på en stomme av rostfritt stål (ASTM 304L). Alla delar som är i kontakt med det transporterade materialet (transportörsstommen och tätningarna) uppfyller FDA:s krav och EU-förordningarna 1935/2004 och 10/2011. ATEX-certifiering mot damm finns tillgänglig, beroende på konfiguration. Det här sortimentet finns med två automatiseringsnivåer. Standardversionen är en okomplicerad, pålitlig vakuumtransportör. Batchvolymoptimering (BVO) har däremot en nivågivare för att underlätta satsvolyminställningen, vilket gör att uppsättning av transportören kan ske snabbare vid materialväxlingar och säkerställer en högre driftsäkerhet genom minskad risk för mänskliga fel.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowf.png?ref=934ACABC3F&dimensions=462x244)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/kvt-3.140.jpg?ref=024A38ABE0)
Lamellpump 400
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/vane-pump-200.jpg?ref=8DE27E64DF)
Lamellpump 200
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0205950.jpg?ref=994A17C9A0)
Slanganslutningssats till elektromekanisk pump och piFLOW®i / f
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/textile_filters.jpg?ref=ADEE96F34B)
Textilfilter
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/change_over_valve_product.jpg?ref=FADF997A3B)
Omslagsventil
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0230234.png?ref=196D6CB7DE)
Cone with pipe stud
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/reducer-familycard.jpg?ref=3F85C00021)
Reducer - Stainless steel
- Kemisk | Läkemedel | Livsmedel och dryck
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/25364.jpg?ref=65BA27D554)
Filtertätlister
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/25496.jpg?ref=33B8075770)
Slangklämmor
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/inlet_reducers_piflow_i_f.jpg?ref=9A5E286730)