- Vakuumtransportörer för pulver och bulk
- piFLOW®fc – extra kraftig vakuumtransportör
piFLOW®fc – extra kraftig vakuumtransportör
piFLOW®fc-serien är det rekommenderade valet inom livsmedels- och kemikalieindustrin där höga krav på hygiennivån finns. De finns i batchstorlekarna 3, 7, 14 och 33 liter och kan transportera upp till 8 ton per timme. piFLOW®fc-serien har en stomme i rostfritt stål (ASTM 304L) och uppfyller kraven från FDA och EU-förordningarna 1935/2004 och 10/2011. piFLOW®fc-serien erbjuder hög transportkapacitet, litet utrymmesbehov och garanterar dammfri drift samt korta underhållsavbrott. Vanliga användningsområden är kakao, kakdeg, chips och vissa kemikalier – piFLOW®fc-vakuumtransportören kan hantera allt! piFLOW®fc-serien finns med två olika automatiseringsnivåer. Standardversionen har samma grundläggande funktionalitet och tillförlitlighet som piFLOW®fc-serien. Batchoptimering (BVO) fungerar med hjälp av en nivågivare som ger data för inställning av den kritiska delfunktionen laddningstimern, vilket gör installation och drift av vakuumtransportören enklare och säkrare.