Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0104717
Varianter

Nylonslang, brun 4/2mm

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0104717
  • 0104718
  • 0104806
  • 0104807
  • 0104808
  • 0104809
  • 0104810
  • 0104811
  • 0104812
  • 0104814
  • 0104815
  • 0104816
  • 0104833

Generell

Material
PA
Temperatur
-40 - 100 °C
Vikt, per meter
0.01 kg/m

Dimension

Inre diameter
2 mm
Yttre diameter, min.
4 mm

Prestanda

Drivtryck
1.8 MPa

Datablad

PDF

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför