Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0226620
Varianter

Fästgördel piFLOW®i/f

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0226620
  • 0226625
  • 0226615
  • 0126434

Funktioner

  • För att montera vakuumtransportören på en vägg.

Generell

Material
ASTM 304 , Etenpropen (EPDM)
Temperatur
-40 - 120 °C
Vikt, min.
1551 g

Måttritningar

Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.

CAD

CAD

Datablad

PDF

Relaterade produkter

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför