Artikelnummer: Configure your piFLOW®t
Konfigurera din piFLOW®t
Perfekt för transport av ömtåliga material där den unika piGENTLE®-funktionen säkerställer ett stabilt och jämnt produktflöde.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Perfekt för transport av ömtåliga material där den unika piGENTLE®-funktionen säkerställer ett stabilt och jämnt produktflöde.
- I pumpen används vår COAX®-teknik, det mest energieffektiva sättet att producera vakuum.
- Material som kommer i kontakt med den transporterade produkten uppfyller kraven enligt FDA, EG-förordning 1935/2004 och EG-förordning 10/2011.
- ATEX damm- och gascertifierad.
- Stålkvalitet ASTM 316L (rostfritt stål, syrafast), mekaniskt polerat.
- Konstruerad enligt USDA:s riktlinjer.
- Antistatiska filter och tätningar finns tillgängliga.
- Automatisk filterrengöring.
- Hygienisk design underlättar underhåll och rengöring.
- Dammborttagningsfunktion med föravskiljare.
- Smidig installation och enkel drift.
- Har hög genomströmningshastighet och upptar liten yta.