Artikelnummer: 0209090
Valve unit with E/P – ECU
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Maximalt rekommenderat avstånd mellan transportör och ventilenhet är 10 meter vid matningstryck 0,6 MPa.
- Ventilenhet med elektropneumatiska ventiler som kan användas för styrning av Piab:s vakuumtransportörer tillsammans med ECU-15.
- Förberedd för anslutning till vakuumtransportörens huvudfunktioner.
- Ventilenheten har en elektrisk anslutning med 12-pin M12-koppling, längd 10 m.
- Programvarubaserad piGENTLE®-funktionalitet för ömtåliga tablettprodukter och piFLOW®t.