Artikelnummer: 0202347
Varianter
Sugrör 63 med kulventil
Det är viktigt att optimera transportsystemets inmatningspunkt (där produkten transporteras ifrån) för att garantera maximal kapacitet och säker transport.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0113921
- 0126075
- 0202336
- 0202347
- 0126095
Funktioner
- För att plocka upp pulver och granulat från fat, säckar och kärl.
- Mängden transportluft kan justeras med en kulventil för att möjliggöra optimal transportluft i förhållande till produkten.
- Insuget på sugröret är utrustat med en böjd ståltråd för att förhindra att säckar dras in i ledningen.
- Sugrörsdiametern motsvarar transportörens inlopp och rörstorlek.