Neuheiten

Die automatisierte Handhabung von Schachteln und Zwischenlagen bei der Produktion von Sicherheitskarten
Mit einem einzigen Greifer, der sich aus vier B75-Silikon-Saugnäpfen von Piab zusammensetzt, entwickelte Robotecnik einen Palettierroboter, der die End-of-Line-Operationen der Banca d'Italia effizient handhabt.

Absolute Präzision bei der Handhabung von Thermoformen, mit Dichtungsringen sowie deren Transportbehälter
Der Systemintegrator Umbra Control entschied sich für den Kenos® KCS-Greifer von Piab. Dabei handelt es sich um eine Sonderausführung mit vier Saugnäpfen, um die End-of-Line-Bestückungsvorgänge von Meccanotecnica Umbra für die Herstellung von Dichtungen in der Automobilindustrie präzise und effizient zu handhaben.

Sicheres Fördern von Instant-Milchgranulat mit dem piFLOW®p-Vakuumförderer von Piab
Polmlek Raciaz, ein polnischer Hersteller verschiedener Produkte auf Milchbasis, stand vor der Herausforderung, dass das Granulat von Instantmilch während des Transfers innerhalb seines Prozesses zerbrach. Im piFLOW®p-Vakuumförderer von Piab fanden sie die Lösung, nach der sie suchten. Ausgestattet mit einem Ejektor mit hohem Vakuumdurchfluss konnten sie die Geschwindigkeit anpassen, um das Granulat in seiner Ursprungsform zu halten.

piSAFE® Start - Jetzt ist das komplette Programm verfügbar
Das piSAFE Programm wird jetzt durch das piSAFE Vakuumsicherheitsventil sowie durch das piSAFE Vakuumsicherheitsventil Mini für zentralisierte Systeme ergänzt. Damit wird unser piSAFE Programm nun vervollständigt.

Automatisierte Palettierung von süßem Tee und Saft aus einem Kühlraum
Während das Palettieren von Kartons eine relativ einfache Automatisierungsanwendung ist, wird es ungleich komplizierter, diesen Vorgang in einem Kühlraum durchzuführen, der regelmäßig mit Wasser abgespritzt wird, um ihn entsprechend zu reinigen. Motion Controls Robotics meisterte diese Herausforderung mithilfe der Vakuumtechnologie von Piab, die von Neff Group Distributors geliefert wurde.

Käseblöcke richtig handhaben
Das Verpacken in Folie vakuumverschweißter Käseblöcke stellt eine große Herausforderung für die Prozessautomatisierung dar. Der Maschinen- und Anlagenbauer TGW Robotics GmbH hat mit Hilfe von Piab’s piGRIP® konfigurierbaren Saugnäpfen und leistungsstarken Vakuumejektoren einen Greifer entwickelt, der einen stabilen Prozess gewährleistet.

Ein großartiger interner Motivationstreiber
Die X-Factor-Interviews – Wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfes stehen! Nicklas Holmgren – Content Creation Manager, Marketingabteilung – 5 Jahre bei Piab.

Tradichem nutzt Piabs Vakuumförderer, um aktive Pharmainhaltsstoffe zu miniaturisieren
Size matters - vor allem in umkämpften Märkten wie Pharma und Nutrazeutika aufgrund der direkten Auswirkung auf die Kosten. Das von Tradichem patentierte Hipering®-Verfahren beginnt direkt am Anfang der Prozesskette mit der Miniaturisierung der Inhaltsstoffe. Dank des piFLOW®p-Vakuumförderers von Piab wird der Prozess kontinuierlich gespeist, wodurch das erforderliche Druckniveau aufrechterhalten wird.

Wir kopieren niemanden, wir führen.
Die X-Factor-Interviews – wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfes stehen! Lennart Ryberg – Global Product Manager, Abteilung Vakuumautomation – 2,5 Jahre bei Piab

Erkennen der Kundenbedürfnisse
Die X-Factor-Interviews – Wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfs stehen! Johnny Skagersjö – Senior Application Engineer in der Automationsabteilung und Teil des System Engineering & Research-Teams, seit 2004 bei Piab

„Lagom“ – nicht das Beste für etwas Bestimmtes, sondern genau das Richtige für alles
Die X-Factor-Serie – wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfes stehen! Gustaf Wigren – Director Product Technology, Konzeptionelles Systemdesign, Forschung und Entwicklung (F&E), Abteilung Automatisierung – 13 Jahre bei Piab

Kora nutzt Piabs Vakuumförder piFLOW®p für die effiziente Lohnabfüllung von Superfoods
Schnelle und einfache Produktwechsel, Einhaltung der Lebensmittel und Pharmastandards, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und hohe Energieeffizienz zur nachhaltigen Ressourcenschonung. Für Kora sind die Piab Vakuumförderer dabei das perfekte Bindeglied zwischen den Prozessschritten. Denn sie erfüllen genau diese Kriterien.

Je dünner die Lippe, desto besser der Grip
Die X-Factor-Serie – Wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfes von Piab stehen! Jonas Herrström – Senior Design Engineer, Konzeptionelles Systemdesign, Forschung und Entwicklung, Abteilung Automatisierung – 8 Jahre bei Piab

Piab fördert Mikroadditive für Haus- und Nutztierfutter in Conberg-Lösung
Während Mikroadditive ein wichtiger Bestandteil des heutigen Tierfutters für Haus- und Nutztiere sind, stellt ihre stark variierende Menge pro Rezept eine Herausforderung bei der Automatisierung des Transfers von Dosierstationen zum Mischer dar. Der Systemintegrator Conberg in Polen entwickelte eine geeignete Lösung auf der Basis des piFLOW®f-Vakuumförderers von Piab.

Bei robominds heißt Piabs neuer MX Saugnapf der „Super-Nupsie“
Diesen Spitznamen hat sich das neueste Vakuumtechnikprodukt von Piab laut robominds verdient, weil er einfach alles anhebt – egal aus welchem Material, mit welcher Geometrie oder Oberflächenstruktur. Und damit ist der Allrounder genau der Saugnapf der robominds bei seinen Kommissionierlösungen für eCommerce Kunden und bei Herstellern komplexer Produkte bisher gefehlt hat.

Piab ist stolz darauf, das neue piSAFE®-Programm vorzustellen
Piabs neues piSAFE®-Programm bietet viele neue Vorteile für Anwendungen, bei denen Sicherheit, Flexibilität, Geschwindigkeit und Leistung entscheidend sind.

Piab erweitert die Familie der flachen Friction Balgsaugnäpfe um eine neue Größe: BFFT80P-2
Piab vergrößert sein bereits umfangreiches Anwendungsgebiet und erweitert sein Sortiment an flachen Friction Balgsaugnäpfen um einen Saugnapf mit einem Durchmesser von 80 mm.

Automatische Handhabung von Käsescheiben in Folie in verschiedenen Formaten bei hoher Prozessgeschwindigkeit
With the use of piGRIP® suction cups, certified for food contact, and COAX® vacuum generators, both Piab's products, CAMA Group has created a cutting-edge packaging system that allows to handle 280 pouches of cheese slices per minute.

Piab entwickelt sich weiter - Heute geht eine brandneue kundenorientierte Website online
Piab hat mit über 650.000 Nutzern jährlich beschlossen, sowohl den visuellen Auftritt als auch die Benutzerfreundlichkeit der neuen Website zu verbessern. Durch die Auswertung unzähliger Interviews hat Piab eine noch kundenorientiertere Website erstellt, die sich sowohl auf bestehende Kunden als auch auf Besucher konzentriert, die die Seite zum ersten Mal erkunden.

Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten: Piab ist stolz darauf, die neue Produktreihe der MX-Saugnäpfe vorzustellen
Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten. Die MX-Saugnäpfe eignen sich hervorragend für das Greifen verschiedener Objekte, vor allem in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung, E-Commerce sowie der Recycling-Industrie.

Die automatische Handhabung von Pasta-Verpackungen
Selematic hat durch den Einsatz eines einzelnen Kenos® KVGL-Vakuumgreifers von Piab ein hochmodernes automatisches Verpackungssystem konstruiert, das eine erhebliche Kostenreduzierung sowie eine bedeutende Produktivitätssteigerung bei der Handhabung von Nudeln in verschiedenen Verpackungsgrößen ermöglicht.