Número de artículo: 0202759
35 Variantes
Ventosa VL75BL, G3/8"-G1/4"
Las ventosas Value Line son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuelles largos. Las ventosas muestran un buen rendimiento a un precio asequible. Tienen un labio largo y delgado que proporciona un buen sellado en superficies ligeramente onduladas (como por ejemplo, cartón corrugado). Los productos están disponibles a nivel mundial con entregas directas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Adecuado
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Suitable for level adjustment
- Lifting movement to separate small and thin objects
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material