Numéro d'article: 0122022
6 Variantes
Générateur de vide piINLINE® MICRO Ti, 6-6 mm
Les piINLINE® sont des petits éjecteurs en ligne légers utilisant la technologie brevetée COAX®. Ils peuvent se monter directement sur le tuyau de la ventouse (...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0122022
- 0122880
- 0122881
- 0122882
- 0122883
- 0122884
Fonctionnalités
- Technologie de cartouches brevetée COAX®.
- Grande puissance d'aspiration par rapport à la consommation d'énergie.
- Conception en ligne et légère avec raccords instantanés.
- Installation facile et rapide directement sur le tuyau.
- Cartouche Si/Ti fonctionnant sous 0,6 MPa pour un débit extrême.
- Cartouche Bi pour plus de fiabilité sous des faibles pressions.
- Cartouche Ti/Xi fonctionnant sous 0,4/0,5 MPa pour des débits élevés et un niveau de vide très bas.