Numéro d'article: 0122032
3 Variantes
Générateur de vide piINLINE® MIDI Si, 8-12 mm
Les piINLINE® sont des petits éjecteurs en ligne légers utilisant la technologie brevetée COAX®. Ils peuvent se monter directement sur le tuyau de la ventouse (...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0122032
- 0122899
- 0122900
Fonctionnalités
- Technologie de cartouches brevetée COAX®.
- Grande puissance d'aspiration par rapport à la consommation d'énergie.
- Conception en ligne et légère avec raccords instantanés pour l'aspiration et l'air comprimé.
- Installation facile et rapide directement sur le tuyau.
- Cartouche Si pour un plus grand débit.
- Cartouche Pi pour des performances élevées sous des faibles pressions d'alimentation.
- Cartouche Xi pour des débits élevés et un niveau de vide très bas.