Numéro d'article: 0212890
6 Variantes
piSTAMP Enhanced Blow-Off
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0212890
- 0212891
- 0212892
- 0212893
- 0212894
- 0212895
Fonctionnalités
- Éjecteur décentralisé ultraléger avec fonction de dépose intégrée
- Ejecteur efficient et breveté COAX® à faible consommation d'air et à temps de réponse rapide comparé aux autres produits concurrents.
- Conception et interface de montage génériques, adaptées aux mains de préhension et aux supports de ventouses utilisés sur les presses de l'industrie automobile.
- Fonction de contre-soufflage par Blocage de l’Échappement (EBR), adaptée aux vitesses de cycles rapides.
- Port d'aspiration avec joint torique d'étanchéité (non taraudé).
- Deux éjecteurs différents au choix.
- L'éjecteur muni de la nouvelle buse STX procure un temps de réponse et une fonction de contre-soufflage encore plus rapides. Egalement recommandé dans les environnements très sales ou très poussiéreux.
- L’éjecteur avec buse Ti possède un débit d’aspiration très élevé.
Automobile
- Déchargement de l’auto-rayonnage et assemblage
- Dépilage
- Transfert de presse à presse
- Rayonnage de fin de ligne
Général
Matériaux
CuZn , HNBR , Nitrile (NBR) , PA66 , POM , SS , TPE
Niveau sonore, min.
71 dBA
Température
0 - 50 °C
Masse, mini
49 g
Performance
Pression d’alimentation
0.3 - 0.7 MPa
Pression d’alimentation optimale, max.
0.5 MPa
Vide, max
81 -kPa
Données pneumatiques
Débit, entre, mini (Blow-Off flow at 5 MPa.)
1.3 Nl/s
Pression d'alimentation | Consommation d'air | Débit de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0.64 | 0.7 | 0.63 | 0.52 | 0.39 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.015 | 0 | 81 |
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
Brochures
PDF
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF
PDF