Numéro d'article: piINLINEplus
piINLINE®plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Famille d'éjecteurs décentralisés ultra-légers avec fonction de dépose intégrée.
- Éjecteur efficient et breveté COAX® à faible consommation en air et à temps de réponse rapide comparé aux autres produits concurrents.
- L'éjecteur muni de la nouvelle buse STX procure un temps de réponse et une fonction EBR (contre-soufflage) encore plus rapides. Egalement recommandé dans les environnements très sales ou très poussiéreux.
- Separate release function manually controlled with built in EBR button.
- Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
- EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
- Ports air comprimé et aspiration en ligne.
- Facile à installer directement sur le tuyau d'aspiration, près de la ventouse.
- Produit configurable comprenant plusieurs options de diamètres pour les raccords instantanés, en métrique ou en impérial.
- Option pour recevoir un support de ventouse, une rotule ou une goupille, comme sur les outillages de préhension dans l'automobile.
- Port de mesure du vide en option dans le configurateur.