Numéro d'article: 0241098
4 Variantes
Transporteur pneumatique piFLOW®am 100-SX-PNEU-0,5 L Ø 23 BF AL
Les transporteurs Piab, spécialement développés pour les applications de fabrication additive, sont conçus avec un corps en acier inoxydable (ASTM 316L) et une...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0241098
- 0241474
- 0240783
- 0240784
Fonctionnalités
- Un transporteur pneumatique de qualité supérieure en acier, conçu pour répondre aux besoins des applications très exigeantes de la fabrication additive et des industries pharmaceutiques.
- Notre technologie COAX®, la manière la plus écoénergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
- Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA
- Le transporteur est approuvé CE
- Acier inox de qualité ASTM 316L (acier inoxydable, résistant aux acides), poli mécaniquement.
- Conçu selon les directives de l’USDA.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Conception hygiénique facilitant l’entretien et le nettoyage.
- Installation aisée et utilisation facile.
- Débit élevé avec un faible encombrement.
- 0,5 litre par cycle de transport