Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0241098
4 Variantes

Transporteur pneumatique piFLOW®am 100-SX-PNEU-0,5 L Ø 23 BF AL

Les transporteurs Piab, spécialement développés pour les applications de fabrication additive, sont conçus avec un corps en acier inoxydable (ASTM 316L) et une...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0241098
  • 0241474
  • 0240783
  • 0240784

Fonctionnalités

  • Un transporteur pneumatique de qualité supérieure en acier, conçu pour répondre aux besoins des applications très exigeantes de la fabrication additive et des industries pharmaceutiques.
  • Notre technologie COAX®, la manière la plus écoénergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
  • Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA
  • Le transporteur est approuvé CE
  • Acier inox de qualité ASTM 316L (acier inoxydable, résistant aux acides), poli mécaniquement.
  • Conçu selon les directives de l’USDA.
  • Nettoyage automatique du filtre.
  • Conception hygiénique facilitant l’entretien et le nettoyage.
  • Installation aisée et utilisation facile.
  • Débit élevé avec un faible encombrement.
  • 0,5 litre par cycle de transport

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer