![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflow_if_configurator2.jpg?ref=90048F0265)
Numéro d'article: Configure your piFLOW®f
Configure your piFLOW®f
C'est un transporteur pneumatique couramment utilisé dans l'industrie lorsqu'une qualité alimentaire est demandée. Les applications type sont :
Le transfert de...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Un transporteur pneumatique d’entrée de gamme conçu pour les industries qui exigent une qualité alimentaire, un environnement sans poussière et un entretien aisé.
- Notre technologie COAX®, la manière la plus éco-énergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
- Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
- Certifié ATEX poussière.
- Acier inox de qualité ASTM 304 (acier inoxydable), traitement de surface à décapage.
- Filtre et joints antistatiques.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Installation fluide et facile à utiliser.
- Débit élevé avec un faible encombrement.
Agroalimentaire
- Alimentation de matières vers et depuis l’unité de tamisage
- Alimentation vers et depuis les unités de mélange
- Alimentation de la ligne d’emballage et de conditionnement avec le produit fini
- Alimentation des unités d’assaisonnement et de saupoudrage
- Alimentation vers et depuis la presse à comprimés
- Prélèvement de fûts et de tambours en fibres
- Transport à travers/vers et depuis l’équipement de détection de métal
- Emballage et conditionnement de poudre, de comprimés et de gélules
- Emballage et conditionnement des poudres
- Récupération
- Aromates
- Alimentation vers et depuis les unités de mélange en aliments pour animaux
- Alimentation vers et depuis l’extrudeuse en aliments pour animaux
- Alimentation de la machine d’emballage et de conditionnement des aliments pour animaux
- Alimentation vers et depuis l’extrudeuse en aliments pour animaux
Brochures
PDF
PDF
Certificats
PDF