Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: Configure your piFLOW®p

Configure your piFLOW®p

Les transporteurs pneumatiques premium sont conçus avec un corps en Acier Inoxydable (ASTM 316L) et répondent aux exigences d'hygiène très strictes de la FDA. L...
En savoir plus

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Un transporteur pneumatique en acier de haute qualité, conçu pour satisfaire les exigences strictes des applications des industries chimiques, alimentaires et pharmaceutiques.
  • Notre technologie COAX®, la manière la plus éco-énergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
  • Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
  • Certifié ATEX Gaz et Poussières.
  • Acier inox de qualité ASTM 316L (acier inoxydable, résistant aux acides), poli mécaniquement.
  • Conçu selon les directives de l'USDA.
  • Un filtre et joints antistatiques sont disponibles.
  • Nettoyage automatique du filtre.
  • Conception hygiénique pour un entretien et un nettoyage simples.
  • Installation fluide et facile à utiliser.
  • Débit élevé avec un faible encombrement.
  • Grande plage de capacité allant de 2 à 56 litres par cycle de transport (jusqu’à 15 tonnes par heure).

Chimie

  • Alimentation vers et depuis les unités de mélange
  • Emballage et conditionnement
  • Récupération
  • Alimentation vers et depuis la presse à comprimés

Produits pharmaceutiques

  • Alimentation vers et depuis le remplissage des gélules
  • Transport de la poudre vers et depuis le tambour ou fût en fibres
  • Alimentation de matières vers et depuis le séchage à lit fluidisé
  • Transport à travers/vers et depuis l’équipement de détection de métal
  • Alimentation de matières vers et depuis le broyage et le concassage
  • Alimentation de matières vers et depuis le mélange
  • Emballage et conditionnement
  • Alimentation des machines d’emballage et de conditionnement
  • Remplissage des réacteurs
  • La récupération de la poudre
  • La récupération des matières, comprimés et gélules
  • Alimentation de matières vers et depuis l’unité de tamisage
  • Alimentation vers et depuis l’enrobage des comprimés
  • Alimentation vers et depuis la presse à comprimés

Agroalimentaire

  • Alimentation de matières vers et depuis l’unité de tamisage
  • Alimentation vers et depuis les unités de mélange
  • Alimentation de la ligne d’emballage et de conditionnement avec le produit fini
  • Alimentation des unités d’assaisonnement et de saupoudrage
  • Alimentation vers et depuis la presse à comprimés
  • Prélèvement de fûts et de tambours en fibres
  • Transport à travers/vers et depuis l’équipement de détection de métal
  • Emballage et conditionnement de poudre, de comprimés et de gélules
  • Emballage et conditionnement des poudres
  • Récupération
  • Aromates
  • Alimentation vers et depuis l’extrudeuse en aliments pour animaux
  • Alimentation de la machine d’emballage et de conditionnement des aliments pour animaux
  • Alimentation vers et depuis l’extrudeuse en aliments pour animaux

Fabrication additive

  • Filling Hopper
  • Reclaim

Brochures

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Produits liés

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer