Numéro d'article: 0206202
52 Variantes
Ventouse F-BX10 Silicone détectable, FCM
The F-BX suction cups are made from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive makes it detectable for food safety. Ideal for frozen and raw foods, it grips irregular surfaces even at high speeds. The hygienic, easy-to-clean design prevents dust pockets. It’s available with food-grade, detectable, or stainless steel fittings and operates at low vacuum, reducing product damage risk.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0206202
M5 mâleSS
Numéro d'article: 0207049
M5 mâleComposite
Numéro d'article: 0207052
G 1/8" mâleSS
Numéro d'article: 0207050
G 1/8" mâleComposite
Numéro d'article: 0207053
G 1/4" mâleSS
Numéro d'article: 0207056
G 1/4" mâleComposite
Numéro d'article: 0207060
G 3/8" mâleSS
Numéro d'article: 0207072
G 3/8" mâleComposite
Numéro d'article: 0207076
1/8" NPT mâleSS
Numéro d'article: 0207051
1/8" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207054
1/4" NPT mâleSS
Numéro d'article: 0207058
1/4" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207062
3/8" NPT mâleSS
Numéro d'article: 0207074
3/8" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207078
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- Long lasting high-end silicone material
- A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
- Convient pour les aliments crus ou surgelés.
- Excellent grip on food with irregular surfaces and different heights, even at fast speeds and accelerations
- Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
- Faciles à nettoyer grâce à leur conception hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.
- Faible niveau de vide nécessaire pour écraser les soufflets. Reduces risk for damaging the handled food product