Codice articolo: piCOBOT® Foam Grippers
piCOBOT® Foam Grippers
piCOBOT® Foam Grippers sono dispositivi di presa per l'uso con cobot e piccoli robot industriali. Le pinze in schiuma sono sviluppate da Kenos® e sono configura...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Configura le dimensioni e lo spessore della schiuma per ottimizzare la pinza in base alle tue esigenze.
- Disponibile sia con tecnologia di riduzione del flusso per la movimentazione di materiali senza perdite sia con tecnologia con valvola di ritegno per la movimentazione di materiali con diverse porosità.
- Montare direttamente su piCOBOT® o utilizzare un cambio utensile.