Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: piCOBOT® L

piCOBOT® L

piCOBOT® L è un’unità a vuoto straordinariamente potente che massimizza le qualità di sollevamento dei cobot e dei piccoli robot industriali, anche in ambienti...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Prestazioni e affidabilità superiori nonostante il design leggero e l’altezza ridotta.   
  • La conformità IP65 consente l’uso in ambienti difficili.  
  • Facile accesso alle parti vitali per una pulizia semplificata.  
  • Eccezionalmente potente con un massimo di quattro eiettori COAX® SX42, consentendo carichi utili fino a 16 kg.   
  • Software Plug & Play e interfacce disponibili per cobot UR (serie E e CB) e Fanuc (serie LR, CR e CRX).  
  • Sono disponibili interfacce elettriche generiche con più opzioni di montaggio per adattarsi a qualsiasi altro cobot o piccolo robot industriale.  
  • Viene fornito con una vasta gamma di gripper completamente adattati con diverse funzionalità e dimensioni, dalle soluzioni standard a quelli sviluppati dalla Custom-Line Piab.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta