Codice articolo: Kenos® vacuum gripper – KBC
Gripper a vuoto Kenos® – KBC
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- KBC è progettato specificatamente per le esigenze dell'industria del confezionamento.
- Destinato in particolare alla movimentazione di flowpack, sacchi per alimenti e di piccole dimensioni; è particolarmente efficiente per una movimentazione veloce e sicura di sacchi contenenti liquidi.
- KBC è disponibile in due versioni, con generazione di vuoto interna, basata sulla tecnologia COAX® di Piab, oppure con generazione di vuoto esterna (pompa/soffiatore).
- La tecnologia COAX® di Piab assicura una capacità di aspirazione estremamente efficiente, abbinata al minimo consumo d'aria.
- Grazie al design speciale, KBC offre una vasta gamma di ventose in plastica per sacchi di diversi pesi e dimensioni. Inoltre, sono disponibili anche in forme personalizzate.
- La caratteristica esclusiva di KBC è l'assenza di eventuali labbri di tenuta in gomma, che rappresenta un grande vantaggio per il cliente: Nessun ricambio da tenere a magazzino! Nessun fermo macchina per la manutenzione!
- Le ventose in plastica sono realizzate in materiale PEHD