Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: Kenos® vacuum gripper – KBC

Gripper a vuoto Kenos® – KBC

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • KBC è progettato specificatamente per le esigenze dell'industria del confezionamento.
  • Destinato in particolare alla movimentazione di flowpack, sacchi per alimenti e di piccole dimensioni; è particolarmente efficiente per una movimentazione veloce e sicura di sacchi contenenti liquidi.
  • KBC è disponibile in due versioni, con generazione di vuoto interna, basata sulla tecnologia COAX® di Piab, oppure con generazione di vuoto esterna (pompa/soffiatore).
  • La tecnologia COAX® di Piab assicura una capacità di aspirazione estremamente efficiente, abbinata al minimo consumo d'aria.
  • Grazie al design speciale, KBC offre una vasta gamma di ventose in plastica per sacchi di diversi pesi e dimensioni. Inoltre, sono disponibili anche in forme personalizzate.
  • La caratteristica esclusiva di KBC è l'assenza di eventuali labbri di tenuta in gomma, che rappresenta un grande vantaggio per il cliente: Nessun ricambio da tenere a magazzino! Nessun fermo macchina per la manutenzione!
  • Le ventose in plastica sono realizzate in materiale PEHD

Raccomandazioni

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta