KVG
La serie KVG rappresenta una soluzione flessibile per la manipolazione di prodotti con forme e dimensioni diverse. Grazie alla doppia tecnologia disponibile (valvole autoescludenti e fori calibrati), è possibile soddisfare applicazioni in molti settori industriali. Il sistema di presa KVG può essere dotato di generazione di vuoto integrata o di generazione di vuoto separata tramite pompa a palette o soffiante a canale laterale. Il generatore di vuoto integrato è un eiettore COAX® modulare multistadio, che offre una facile manutenzione e la possibilità di essere potenziato secondo necessità, anche dopo l’installazione. Il tappeto del sistema di presa KVG è realizzato in spugna tecnica con fori e spessori differenti ed è disponibile anche in materiale approvato FDA. Se richiesto dal processo, i gripper KVG120C e KVG60C possono anche essere equipaggiati con le ventose della vasta gamma Piab.

5 prodotti