Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Codice articolo: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Il gripper KVG150 è un sistema di presa modulare e completamente configurabile con una larghezza di 150 mm, progettato per diversi settori industriali che suppo...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Il design modulare consente di configurare il gripper nella lunghezza desiderata, da 300 a 2000 mm, e con varie caratteristiche come eiettori, valvole di non ritorno, elettrovalvole, limitatori di flusso, piSAVE® sense e altre.
  • Gripper a vuoto ad alta efficienza energetica che utilizza accessori e funzioni a risparmio energetico.
  • Facilità di installazione e manutenzione grazie all'ingegnosa modularità che consente di sostituire facilmente le parti di ricambio, riducendo in modo significativo i tempi di inattività.
  • Il design ecologico, realizzato con materiali riciclati, facilita in larga misura lo smontaggio della pinza per il riciclo.
  • Diversi opzioni di generatori di vuoto consentono di scegliere tra gli eiettori COAX® multistadio integrati di Piab o di utilizzare un generatore di vuoto esterno.
  • Sono disponibili numerosi tipi di spugna, come la spugna brevettata Easy Foam o la spugna EPDM, con spessori compresi tra 10 e 40 mm. La spugna approvata dalla FDA è disponibile per design personalizzati.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta