Codice articolo: Kenos® vacuum gripper – KVG60C
Gripper a vuoto Kenos® – KVG60C
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Costruzione modulare, larghezza 60 mm, lunghezza 220-3.000 mm.
- Il sistema di presa KVG può essere dotato di generatore di vuoto integrato o separato.
- Il generatore di vuoto integrato è un eiettore modulare multistadio COAX® che richiede ridotta manutenzione.
- KVG60C è dotato di valvole autoescludenti. Le valvole autoescludenti l’uso di pompe per vuoto più piccole, pur mantenendo il livello di vuoto anche se l’intera superficie del gripper non è in presa.
- Il sistema di presa KVG (ventose) è realizzato con un materiale appositamente sviluppato caratterizzato dall’elasticità della gomma e la resistenza all’usura del poliuretano: DURAFLEX®. In alternativa, per applicazioni standard/di base, può essere utilizzato un materiale plastico, il TPE - Value Line®.
- Disponibile con piSOFTGRIP®, un morbido gripper a vuoto per oggetti delicati e leggeri, appositamente sviluppato pensando all’automazione del settore alimentare.
- Le applicazioni tipiche sono la pallettizzazione e la movimentazione nei settori di confezionamento, lamiera, vetro e legno.