Codice articolo: LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 è un esempio pre-ingegnerizzato della tecnologia di presa per la pallettizzazione di Piab. Mentre “leggero” si riferisce al design curato, le prestazioni...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Solleva sacchi di qualsiasi materiale standard come carta, plastica, tessuto-non-tessuto e tela. Possibilità di aggiornare la movimentazione interfalde con vuoto.
- Dimensioni dei sacchi fino a 495 x 650 x 215 mm e peso ≤50 kg.
- Larghezza e posizioni degli elementi di presa regolabili per un perfetto adattamento alla rulliera e ai sacchi. L’attivazione della piastra di bloccaggio superiore consente una presa verticale sicura.
- Design leggero in alluminio, per massimizzare il carico utile del robot.
- Il pacco valvole può essere configurato con segnali I/O discreti, Ethernet/IP o Profinet.
- Robuste piastre di montaggio con una selezione di interfacce ISO per robot oppure non forate per una personalizzazione.