- Trasportatori in depressione per polveri e granuli
- piFLOW®fc - trasporto in depressione per applicazioni gravose
piFLOW®fc - trasporto in depressione per applicazioni gravose
La gamma di prodotti piFLOW®fc è la soluzione consigliata nei settori alimentare e chimico in cui è richiesto il massimo livello di igiene. La gamma offre dimensioni dei batch da 3, 7, 14 e 33 l, in grado di trasportare fino a 8 t/h. La gamma piFLOW®fc è progettata con corpo in acciaio inossidabile (ASTM 304L) conforme ai requisiti FDA, CE n. 1935/2004 e UE n. 10/2011.
La gamma piFLOW®fc è caratterizzata da un'elevata produttività e garantisce al contempo un ingombro ridotto, un funzionamento senza polvere e tempi di manutenzione ridotti.
Le applicazioni tipiche includono il trasporto di cacao, miscele per biscotti, patatine e alcune sostanze chimiche: il conveyor piFLOW®fc è in grado di trasportare tutto questo.
La gamma piFLOW®fc è disponibile con due diversi livelli di automazione. La versione Standard offre le funzionalità di base e l’affidabilità della gamma di prodotti piFLOW®fc. La tecnologia BVO o Batch Volume Optimisation è dotata di un sensore di livello che aiuta a configurare il parametro più critico, il timer di carico, rendendo la configurazione e il funzionamento del conveyor più semplici e sicuri.
65 prodotti