Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: Configure your piFLOW®fc

Configura il vostro piFLOW®fc

Questo è un convogliatore ampiamente utilizzato nel settore dove qualità alimentare è una richiesta. Applicazioni tipiche: Applicazioni alimentari, trasferiment...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Stesso design robusto dei trasportatori serie P e T, per industria alimentare e altri settori che non necessitano di trasportatori resistenti agli acidi.
  • Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
  • Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Acciaio di qualità ASTM 304 (acciaio inossidabile), elettrolucidato.
  • Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
  • Pulizia automatica del filtro.
  • Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
  • Installazione lineare e facile da usare.
  • Massima produttività con il minimo ingombro.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta