Codice articolo: 0216854
4 Varianti
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø32 (2"-1 1/4") El.pol. NBR FCM
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0216854
- 0216855
- 0222997
- 0222998
Caratteristiche
- Rende più facile l'istallazione delle tubazioni.
- Conforme ai requisiti FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.
- Antistatico.
Generale
Materiale
ASTM 304 , Nitrile (NBR)
Finitura superficiale
Electropolished Ra≤3.2
Temperatura
-20 - 125 °C
Peso min.
0.57 g
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF