Codice articolo: Configure your piFLOW®fc
Configura il vostro piFLOW®fc
Questo è un convogliatore ampiamente utilizzato nel settore dove qualità alimentare è una richiesta. Applicazioni tipiche:Applicazioni alimentari, trasferimento...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Stesso design robusto dei trasportatori serie P e T, per industria alimentare e altri settori che non necessitano di trasportatori resistenti agli acidi.
- Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
- Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
- Acciaio di qualità ASTM 304 (acciaio inossidabile), elettrolucidato.
- Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
- Pulizia automatica del filtro.
- Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
- Installazione lineare e facile da usare.
- Massima produttività con il minimo ingombro.