![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowfc.jpg?ref=D4130D9336)
Numero dell'articolo: Configure your piFLOW®fc
Configure your piFLOW®fc
Questo è un convogliatore ampiamente utilizzato nel settore dove qualità alimentare è una richiesta. Applicazioni tipiche:
Applicazioni alimentari, trasferiment...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Stesso design robusto dei trasportatori serie P e T, per industria alimentare e altri settori che non necessitano di trasportatori resistenti agli acidi.
- Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
- Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
- Acciaio di qualità ASTM 304 (acciaio inossidabile), elettrolucidato.
- Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
- Pulizia automatica del filtro.
- Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
- Installazione lineare e facile da usare.
- Massima produttività con il minimo ingombro.
Alimenti e bevande
- Carico e scarico da vibrovaglio
- Carico e scarico da miscelatori e mescolatori
- Alimentazione linea di confezionamento con prodotti finiti
- Alimentazione di distributore spezie
- Carico e scarico da comprimitrici
- Prelievo da fusti e barili
- Trasporto attraverso, da e verso dispositivi di rilevazione dei metalli (metal detector)
- Confezionamento polveri, compresse e capsule
- Confezionamento polveri
- Recupero
- Spezie
- Carico e scarico di miscelatori e blender per alimenti per animali domestici
- Carico e scarico estrusore di alimenti per animali domestici
- Alimentazione confezionatrice con alimenti per animali domestici
- Carico e scarico estrusore di alimenti per animali domestici