Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: Configure your piFLOW®p

Configura il vostro piFLOW®p

I trasportatori in depressione premium sono costituiti da un corpo macchina in Acciaio Inox (ASTM 316L) che soddisfa gli elevati standard d'igiene FDA. I convey...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Trasportatore in depressione in acciaio di alta qualità, progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti nei settori chimico, alimentare e farmaceutico.
  • Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
  • Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Certificazione ATEX per gas e polvere.
  • Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
  • Progettato secondo le linee guida USDA.
  • Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
  • Pulizia automatica del filtro.
  • Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
  • Installazione lineare e facile da usare.
  • Massima produttività con il minimo ingombro.
  • Ampia capacità da 2 a 56 litri per ciclo di trasporto (fino a 15 tonnellate all’ora).

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta