Codice articolo: Configure your piFLOW®p
Configure your piFLOW®p
I trasportatori in depressione premium sono costituiti da un corpo macchina in Acciaio Inox (ASTM 316L) che soddisfa gli elevati standard d'igiene FDA. I convey...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Trasportatore in depressione in acciaio di alta qualità, progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti nei settori chimico, alimentare e farmaceutico.
- Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
- Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
- Certificazione ATEX per gas e polvere.
- Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
- Progettato secondo le linee guida USDA.
- Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
- Pulizia automatica del filtro.
- Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
- Installazione lineare e facile da usare.
- Massima produttività con il minimo ingombro.
- Ampia capacità da 2 a 56 litri per ciclo di trasporto (fino a 15 tonnellate all’ora).
Chimica
- Carico e scarico da miscelatori e mescolatori
- Confezionamento
- Recupero
- Carico e scarico da comprimitrici
Prodotti farmaceutici
- Alimentazione da e verso opercolatrici
- Carico e scarico di fusti o barili
- Carico e scarico essiccatori a letto fluido
- Trasporto attraverso, da e verso dispositivi di rilevazione dei metalli (metal detector)
- Carico e scarico da macinatrici e trituratrici
- Carico e scarico da mescolatori e miscelatori
- Confezionamento
- Alimentazione confezionatrici
- Carico reattori
- Recupero polveri
- Recupero materiale, compresse e capsule
- Carico e scarico da vibrovaglio
- Alimentazione da e verso bassine
- Carico e scarico da comprimitrici
Alimenti e bevande
- Carico e scarico da vibrovaglio
- Carico e scarico da miscelatori e mescolatori
- Alimentazione linea di confezionamento con prodotti finiti
- Alimentazione di distributore spezie
- Carico e scarico da comprimitrici
- Prelievo da fusti e barili
- Trasporto attraverso, da e verso dispositivi di rilevazione dei metalli (metal detector)
- Confezionamento polveri, compresse e capsule
- Confezionamento polveri
- Recupero
- Spezie
- Carico e scarico estrusore di alimenti per animali domestici
- Alimentazione confezionatrice con alimenti per animali domestici
- Carico e scarico estrusore di alimenti per animali domestici
Additive manufacturing
- Filling Hopper
- Reclaim
Brochure
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF