Ventosa B20 HNBR, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 9906880
27 Varianti

Ventosa B20 HNBR, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete

Piab’s HNBR bellow suction cups are engineered for high-performance handling in challenging industrial settings. Made from HNBR, these cups provide outstanding resistance to heat, oil, and chemicals. The flexible bellow design allows for excellent adaptability to uneven surfaces and compensates for height differences, ensuring a secure and reliable grip. Ideal for automotive and heavy-duty applications, HNBR bellow suction cups deliver durable, consistent performance in demanding environments.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
  • Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie