物流・倉庫オートメーションソリューション
Piabの物流・倉庫業界向けの電動/真空ソリューションの製品群は、高度な技術レベルが求められる現代の製品ハンドリングの需要に対応するために開発されており、効率的で信頼性の高いオペレーションを実現します。
Piabの電動/真空ソリューションはそのエネルギー効率の高さにより、運用コストと環境負荷を削減します。これにより、あらゆる主要産業部門の持続可能なロジスティクスの実現に貢献します。
Piabの一貫したパフォーマンスは、案件に応じて最適化された電動/真空ソリューションによって生み出されます。物流・倉庫業界の幅広いアプリケーションに対応し、処理能力を最大限に向上します。
Piabの製品は、モジュラー設計と適応性によって無限の可能性を提供し、あらゆる産業分野の特定のアプリケーションのニーズに合わせて簡単に構成、カスタマイズすることができます。
物流・倉庫におけるあらゆるプロセスを自動化

スマート・ロジスティクス・ソリューションで荷降ろし作業を自動化
Piabは、トラックの荷卸し作業を自動化するための先進的な真空技術を提供致します。弊社には、効率性、安全性、人間工学性を向上させるソリューションとして、真空ポンプや、サクションカップ/フォームパッドを利用するグリッピングツールを取り揃えております。弊社の製品は、人身事故や取扱製品への損傷のリスクを最小限に抑えながら、迅速で安全なマテリアルハンドリングを可能にします。弊社のスマート・ロジスティクス・システムは、CEマーキングを含むすべての安全基準および規制に準拠しています。これは、弊社の機器が必要不可欠な安全衛生要件を満たしていることを保証するものです。
正確なデパレタイズ
最先端の真空技術と、モジュール式のコンポーネントを組み合わせることで、Piabは洗練されたソリューションを提供致します。正確に、効率的に、安全にパレットからワークを吊り上げ、柔軟で費用対高価の高い自動化を実現し、倉庫の手作業の削減に貢献致します。弊社の真空ポンプ、グリッパー、高性能なサクションカップ、フォームパッドなどは全て、デパレタイジング・システムに採用されているツールの一例です。


繊細なグリッピングによる仕分け
流量制御機能をオプションで備えることができる豊富な種類のサクションカップを、真空ポンプやグリッパーと組み合わせて使用することで、多種多様な産業製品のハンドリングに対応するソリューションとなります。Piabは、電動および空気駆動の真空技術とカスタマイズ可能なコンポーネントにより、正確なグリッピングと仕分け作業を保証します。弊社の物流・倉庫用の協働ロボット向けソリューションは、プラグ&プレイソフトウェアと独自の省エネ機能を備えています。
ピン・ピッキング
Piabの先進的な軽量真空グリッパーは、協働ロボットによるビンピッキングのレベルを新たなステージへと引き上げます。当社の革新的な倉庫管理ソリューションは、多様なサイズ、重量、表面構造、高さのワークを正確に識別し、ツール交換をすることなく、確実にグリップします。ピッキング速度の向上と確実なハンドリングにより、Piabはビン・ピッキングプロセスの生産性を高め、スマートロジスティクスの効率性をさらに向上させます。


自動倉庫で扱われるボックスを効率的に処理
Piabのコンパクトで軽量な真空ポンプは、用途に合ったサクションカップやグリッパーと組み合わせることで、様々な種類、材質のボックスを効率的に処理することを可能にします。先進的なCOAX®テクノロジーを活用することで、Piabはあらゆる自動倉庫作業において、安全で正確な高速グリッピング、リフティング、搬送を保証します。私たちの目標は、お客様の倉庫作業の効率性を高め、手作業を減らし、処理能力を高めることです。
電動ポンプで協働ロボットの性能を最大限に引き出す
Piabのエネルギー効率に優れた電動ポンプ技術は、あらゆる産業分野における柔軟性を高めます。電動ポンプは圧縮空気インフラが不要なため、協働ロボットを倉庫施設内に独立して設置することが可能になります。チューブやケーブルも少なくなるため、可動域も広げられます。ユーザーフレンドリー設計のグリッパーは軽量で、ロボットアームの可搬重量を最大化することに貢献します。これらのメリットは施設全体の生産性と倉庫のエネルギー効率を高めることにも繋がります。


多用途に使用できるパレタイズ用グリッパー
パレタイズにおいて柔軟性は重要な要素です。Piabの標準仕様/カスタム仕様のグリッパーは、1台で多様なワークをパレタイズできます。このような多用途に使用できる真空グリッパーによって、様々な形状、サイズ、表面品質、素材のワークに対応し、手作業を必要としない信頼性の高い合理的なパレタイジングとスリップシートハンドリングを実現します。エネルギーコストを抑えながら、人身事故や製品破損のリスクなしに、ロジスティクスの効率性を向上します。
協働ロボットによるパレタイジング能力向上
Piabのハイレベルな協働ロボットパレタイジングの専門知識は、協働ロボット用グリッパーとモジュール式サクションカップの成功したポートフォリオを通じて輝きを放ち、さまざまな産業分野に正確で適応性の高い倉庫ソリューションをお届けしています。各製品は、自動倉庫のスループットを最大化するために、スピード、精度、柔軟性を向上させ、コンパクトでエネルギー効率の高い綿密な設計となっています。ユーザーフレンドリーなプラグアンドプレイのセットアップと簡単なメンテナンスは、迅速な設置とダウンタイムの大幅な削減を実現し、当社のソリューションを効率的で信頼性の高いものにしています。

その他の倉庫向け自動化ソリューション
Piabは、真空ポンプ、グリッパー、サクションカップ、オプション機能、アクセサリーなどを豊富に取り揃えています。物流倉庫アプリケーションをさらにサポート致します:




マイクロフルフィルメント向けソリューション
スリップシートのハンドリング
缶・瓶のハンドリング
重量物のハンドリング
FAQ: Piabの物流・倉庫向けソリューションに関して
Piabのソリューションは、物流・倉庫業務の効率性向上にどのように貢献できるできるでしょうか?
Piabのソリューションはマテリアルハンドリングプロセスを自動化し、手作業を減らし、処理能力を向上させます。これにより、荷物の積み下ろし時間が短縮され、合理的なオペレーションが可能になり、生産性が向上します。
Piabのソリューションは、様々な素材や製品をハンドリングできますか?
はい。Piabのソリューションは汎用性が高く、ワークのサイズや重量、表面特性に応じて、さまざまなアプリケーションに対応可能です。サクションカップや真空グリッピングシステムなど、カスタマイズ可能なコンポーネントにより、多種多様なワークをハンドリングすることができます。
Piabのソリューションの中で、倉庫業務の効率性と作業速度を向上させるものはありますか?
はい。Piabの最新のオートメーション技術と製品群は、物流業務のさまざまな側面を合理化・最適化するように設計されており、これらは受注処理能力と配達能力の向上に直接的に貢献します。
倉庫の自動化ソリューションは、省エネ機能を導入できますか?
はい。Piabは、環境負荷とエネルギー消費量の削減につながるオートメーションツールを提供しています。圧縮空気や電気などのエネルギーの使用量を減らすための省エネ技術を導入し、ソリューションを最適化します。
Piabの物流・倉庫ソリューションを利用するにはどうすればよいですか?
まずは、お近くのPiabの代理店にご相談いただくか、Piabに直接ご連絡ください。お客様の物流倉庫オペレーションに最適なソリューションを導入できるよう、Piabのエキスパートが詳細情報を提供し、製品選定をサポート致します。
Piabのソリューションは、特定のニーズに合わせてカスタマイズできますか?
はい。Piabは物流・倉庫業界の特定のニーズに応じて、ソリューションをカスタマイズできます。例えば、モジュール式のpiGRIP®サクションカップは、扱うワークの材質や形状、サイズに最適な仕様になるよう、パーツを選択して組み合わせることが可能です。これにより、ハンドリング中に確実なグリップ性能を発揮します。
Piabの真空エジェクターは、物流オペレーションにどのように利用できるのですか?
例えばPiabのpiCOMPACT®シリーズなどの真空エジェクターは、搭載されている制御機能により、高効率に真空を発生させることができます。これらは自動倉庫システムに最適で、ワークの迅速かつ信頼性の高いハンドリングを保証します。
Piabのソリューションは業界標準に準拠していますか?
はい。Piabの製品とソリューションは全て、様々な業界標準や規格に準拠しています。

物流・倉庫ビジネスを進化させるために
先進的で信頼性が高く、効率的なオートメーション・ソリューションを通じて、物流倉庫の処理能力を強化したいと考えているお客様は、是非Piabを選択肢の一つにご検討ください:
- 大幅な省エネ。真空を利用する製品とコンポーネントを利用することで、Piabは他に類を見ないエネルギー効率の高いソリューションを提供することができます。それゆえお客様の方針を遵守し、地球環境目標に貢献することができます。
- 信頼性。Piabの製品は、耐久性と信頼性を念頭に開発・製造されています。物流倉庫の要となるアプリケーションの連続稼働を可能にし、ダウンタイムを最小限に抑えます。
- 安全性。物流業界にとって最も重要なのは安全です。Piabのアームエンドツール(EOAT)やその他の洗練されたソリューションは、安全性を保証するように設計されています。商品と作業者、そしてオペレーション環境を保護します。
- 適応性。お客様のビジネスが成長し、ニーズが進化しても、Piabのソリューションはパフォーマンスを損なうことなく、規模の変化に適応していくことができます。お客様のパートナーとして、長いお付き合いをさせていただければ幸いです。
- 柔軟性の最大化 。メンテナンスが容易なインテリジェントポンプによって駆動する多目的グリッパーは、倉庫で扱われるホイルやカートンに入ったボトルパック、缶や瓶、スリップシート、そしてパレットまで、幅広いワークのハンドリングをフレキシブルにサポートします。
ご質問がありますか?
弊社のスタッフがお客様のお手伝いをさせていただきます。