- ニュース
- Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化
Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化

Piabは、真空システムの構成、シミュレーション、および最適化の方法を変革するために設計された最先端のオンラインツール「OVM Pro 3D」を発表しました。「OVM Pro 3Dは、真空システムの設計において大きな飛躍をもたらします」と、真空オートメーション部門の副社長であるJosef Karbassiは述べています。
Piabが真空オートメーションエンジニアリングのリーディングポジションを確立して以来、弊社は世界中のお客様のためにシステム設計プロセスを簡素化する方法を模索してきました。
「簡単に言えば、真空駆動システムの構成と最適化のプロセスに関心がある方が、誰でも利用できるサービスを作りたかったのです」と、真空オートメーション部門のシニアアプリケーションエンジニアであるJohnny Skagersjöは述べています。
2年以上の開発期間を経て、Johnny Skagersjöと彼のチームは、ついに解決策を誇らしげに発表できるようになりました。OVM Pro 3Dは「Optimal Vacuum Management Professional」の略で、先進的なデジタルモデリングとシミュレーションを活用して、オンラインでのシステム設計プロセスを効率化し、制御と効率から大幅なコスト削減に至るまでのさまざまな利点を提供します。
「OVM Pro 3Dは、真空システムのDIY構成と最適化において大きな飛躍をもたらします。ユーザーエクスペリエンスと詳細なパフォーマンスデータに焦点を当てることで、プロセスをより直感的でエラーのないものにすることを目指しています」と、Josef Karbassiは述べています。
オープン・オンライン・フォーマット
OVM Pro 3Dソフトウェアはpiab.comでオープンフォーマットで提供されており、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、詳細なパフォーマンスインサイトを可能にする機能が満載です。それらの機能を以下にご紹介します:
完全な設計:ログイン後、設計プロセスはお客様のプロセスのニーズから始まり、Piabの多種多様な真空エジェクターポンプ、サクションカップ、グリッパー、フィッティング、アクセサリーの統合を提供します。
テキストとシンボルガイダンス:設計プロセス全体を通じて、選択されたエジェクターの実際の推奨供給圧力などの説明や技術データを含む詳細なガイダンスが提供されます。
吊り上げ力グラフ:この機能は、吸着面が地面に対して水平の場合、および垂直の場合のサイクル全体を通じての吊り上げ力を表示し、サクションカップの個別の性能データを示し、最低値と最高値を強調します。
エネルギーと電力消費の可視化:アプリケーションはコンプレッサーの電力使用量を可視化し、ユーザーが必要なコンプレッサーのサイズと容量を理解し、寸法を決定するのに役立ちます。推定される1日の(8時間シフト)コンプレッサーの電力消費量も表示され、エネルギーコストを検討する際に参考にしていただけます。
性能データの配置: 性能データは左側に便利に配置され、スクロール機能が備わっています。データにカーソルを合わせると、特定の製品がズームインされ、除外されたコンポーネントが暗くなり、そのノードで設定された真空レベルに達するまでの時間などの性能データがより明確に表示されます。
チューブの長さの管理: ユーザーは「Z」でマークされたチューブの長さを直接編集できます。数値はロックされ、コンポーネントが移動してもその長さが維持されます。
明確なグラフ: グラフ機能にはズーム機能が備わっており、重要な時間帯を詳細に観察できます。また、視覚的なチェックリストにより、計算を始める前にすべての手順が完了していることを確認できます。
「これらすべての機能により、経験がなくても最高のパフォーマンスを発揮する真空システムを設計することが可能になります」とJosef Karbassiは続けます。
違いを生むアプリケーション
最も注目すべき機能の1つは、段ボール用のアプリケーションです。この機能には、段ボール箱に使用されるボール紙を定義するための順を追ってのウィザードが含まれており、実際のリークパラメータと真空レベルテストを模倣します。
ユーザーはスライディングバーを使用して段ボールのシーリング品質を微調整し、段ボール箱の真空システムを正確に設計することができるのです。
今後の展望
Piabは引き続き革新的な開発を進め、将来的にさらに多くの機能を追加する予定です。
「最新の真空システム構成を体験したい方々のために、OVM Pro 3Dはすでに利用可能です。より効率的で正確かつカスタマイズ可能な真空処理のアプローチを約束します。しかし、私たちは休むことはありません。お客様にご不便をおかけしないよう、プロセス中に生じる可能性がある障害を排除することを目指して、作業を続けます。」とJosef Karbassiは締めくくります。
OVM Pro 3Dはすでにpiab.comで利用可能です。ニュースとアップデートは定期的に公開される予定です。