提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: piCOBOT® Electric

piCOBOT® Electric真空ポンプユニット

piCOBOT® Electricは、圧縮空気を使わずに協働ロボットの吊り上げ性能を最大限に引き出す完全電動の真空ポンプユニットです。軽量・小型で、優れたエネルギー効率と最新のグリッパーツールとの組合せで、卓越した性能と柔軟性を実現します。piCOBOT® Electricは、圧縮空気を使用しない環境下において、非多孔...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • 圧縮空気インフラを必要としない完全電動の真空ポンプ。
  • 軽量設計と小型サイズにより、協働ロボットのツールフランジに直接取り付けが可能。
  • すべてのパーツと機能におけるエネルギー効率を最大化。協働ロボットアームからの電源のみでグリッパーユニットの駆動が可能。
  • エアチューブが不要になったことで、設置の簡易化、協働ロボットアームの自由な動きを実現。
  • UR eシリーズとファナックCRX用のプラグアンドプレイのソフトウェアとインターフェースを提供します。
  • ツールチェンジャー、ドッキングステーション、さらにグリッパーツールなど、piCOBOT®プログラムアクセサリーと互換性あり。

製品を比較

0アイテム追加
比較