ロボットおよび協働ロボット(コボット)用グリッピングソリューション
協働ロボット用グリッパー
piCOBOT® L vacuum gripper unit
アイテム番号: piCOBOT® Foam Grippers
piCOBOT
®
Foam Grippers
piCOBOT® フォーム グリッパーは、コボットや小型産業用ロボットで使用するエンド エフェクタです。 フォーム グリッパーは Kenos® によって開発され、さまざまなピッキング アプリケーションに適合するように構成可能です。
設定
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
ダウンロード
メールで共有
特徴
サイズとフォームの厚さを構成して、ニーズに合わせてグリッパーを最適化します。
漏れのない材料を処理するための流量削減技術と、さまざまな気孔率の材料を処理するためのチェックバルブ技術の両方で利用できます。
piCOBOT®に直接取り付けるか、ツールチェンジャーを使用してください。
業種
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較