特徴
- パレット出力の向上 - グリッピング表面は複数のゾーンをカバーするように設計されており、異なる箱のサイズや複数の箱を各サイクルで処理できます。
- 最大のコボットリーチ - 軽量でオフセンターデザインにより、コボットのリーチが最大100mm延長されます。
- 最大のハンドリング速度 - 統合されたpiCOMPACT®23スマートバルブユニットにより、非常に迅速な応答時間が実現し、スループットが向上します。
- 高エネルギー効率 - COAX®真空生成技術を搭載しており、空気消費量を削減しながら、最大のペイロードで安全な持ち上げ力を確保します。
- 複数のEOATの代わりに1つのEOAT - さまざまな構成、例えば製品を変更する場合、下部の吸引プレートをフォームから吸盤に、またはその逆に変更するだけで済みます。
- ユーザーフレンドリー - URコボット(EシリーズおよびCBシリーズ)およびRocketfarmパレタイジングソフトウェアPALLYのためのプラグアンドプレイソフトウェアとインターフェースを提供(ソフトウェアは含まれていません)。
- すべてに適合 - ISO 9409-1標準に準拠した他のコボットや小型産業用ロボットに適合するための複数の機械インターフェースオプションを備えた汎用電気インターフェースがあります。
物流・倉庫
- ロボットによるピックアンドプレースと包装
製薬
- ボックスとコンテナ
- 製品とコンテナのラベリング
- ロボットによるピックアンドプレースと包装
ソフトウェア
PDF
パンフレット
PDF
証明書
PDF
PDF
ホワイトペーパー
PDF