提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: Flexible Suction Cup Mount

Flexible Suction Cup Mount

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • サクションカップの容易な取付けを可能にするフレキシブルなツールです。
  • ボディおよびファイナルアッセンンブリ工程で使用される様々な冶具に適合します。
  • ロッドの長さは変更可能で、柔軟な角度調整が可能な為、狭い空間でもサクションカップを最適な位置に配置できます。
  • 様々な規格の締め具と互換性があり、交換しやすいマウンティングオプション設計で、容易に導入できます。
  • 集中型か分散型かにかかわらず、サイズ、長さ、フィッティングのオプションが豊富に用意されているため、既存の真空システムに容易に適合します。

製品を比較

0アイテム追加
比較