- ロボットアームエンドツール(EOAT)コンポーネント
- 自動車のプレス工場、車体工場、組立工場
自動車のプレス工場、車体工場、組立工場
Piabは、お客様のオートメーションツールおよび真空エンドエフェクターツールの構築を支援する、構成選択式のツーリングシステムを提供しています。最小限の設計で、ニーズを満たすツールの構築を実現します。コンポーネントは、ハードコートされたアルマイト製で、溶接や特別な工具を使わずに現場で組み立てることができる軽量で剛性のあるシステムを提供します。このシステムは、圧縮空気の供給が停止した場合のワーク落下を防ぐ真空逆止弁や、効率的な真空発生と省エネを実現するCOAX技術など、Piab独自の技術が採用されています。

24製品

Vacuum Check Valve VT1
制御バルブ
表示
5バリエーション

Vacuum Check Valve VT-1H
制御バルブ
表示
24バリエーション